Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p morsetto a mantello 95 - 300 mm², sistema a sbarre 60 mm, controllo dei fusibili della luce, NH2
| Nome prodotto |
Dispositivo per sistema a sbarre Eaton xEffect XNH
|
| Sigla catalogo |
183068
|
| EAN |
4015081779956
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
306 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
|
| Codice modello |
XNH2-FCL-S400-BT
|
| Caratteristiche |
Standard sigillabile
Senza alogeni |
| Dotato di: |
Protezione da errori
|
| Comportamento alla fiamma (UL) |
Autoestinguente (UL 94)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio sbarre di distribuzione
Montaggio frontale |
| Tipo attuatore |
impugnatura coperchio
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Controllo fusibile - spia
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 800 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
22 W
|
| Temperatura di freccia termica |
125 °C
|
| Dissipazione all’80% senza fusibili |
22.9 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
7.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Dissipazione totale senza fusibili a ith |
36 W
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Come richiesto (Sistema FLEX)
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Durata elettrica |
200 operazioni
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max |
34 W
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Resistenza al corto circuito condizionale nominale |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8 kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 VAC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
400 A (AC-22B)
400 A (AC-23B) 400 A (DC-22B) 400 A (AC-21B) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
3 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
400 A
|
| Tensione nominale in AC |
|
| Tensione nominale, DC |
440 V (DC-22B)
|
| Test tensione |
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
120 kA
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
120 kA
|
| Tipo di attivazione |
Attivazione manuale dipendente
|
| Posizione attuatore |
Parte frontale
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
Altro
|
| Durata meccanica |
800 operazioni
|
| Impianto di blocco |
Sì, opzionale
|
| Materiale |
Poliammide
|
| Metodo di montaggio |
Barre di distribuzione da 60 mm
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Dimensione |
Fusibile NH2
|
| Adatto per fusibili |
NH2
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
40 mm x 10 mm
Max. larghezza del capocorda di 48 mm su collegamento della flangia Diametro di vite a collegabile di flangia: M10 |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
120 mm² - 150 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
120 mm² - 240 mm² sul morsetto a pinza 95 mm² - 300 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 240 mm² sul morsetto a mantello |
| Tipo connessione |
Morsetti a mantello
|
| Grado di protezione |
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato) IP20 (stato operativo, XNH installato) |