Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183078
XNH3-S630-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p morsetto a mantello 95 - 300 mm²; sistema a sbarre 60 mm; NH3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Sigla catalogo
183078
EAN
4015081780051
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
306 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
4.474 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH3-S630-BT

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Standard sigillabile
Senza alogeni
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Collegamento cavo opzionale su parte superiore o inferiore
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
54.8 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
7.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
86 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Come richiesto (Sistema FLEX)
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
200 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
48 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
630 A (DC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (DC-21B)
630 A (AC-23B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
800 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Barre di distribuzione da 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
NH3
Adatto per fusibili
NH3
Capacità morsetti (banda in rame)
21 mm x 1 mm (11x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
Max. larghezza del capocorda di 56 mm su collegamento della flangia
50 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
A richiesta
120 mm² - 300 mm² sul terminale a morsetto
95 mm² - 300 mm² (1x) sul morsetto a mantello
120 mm² - 240 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Grado di protezione
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto