Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183093
Codice del modello: XNH1-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Copertura collegamento per XNH1 3 poli, lunghezza 42 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH cover
Sigla catalogo
183093
EAN
4015081780204
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-XKSA-42

Delivery program

Tipo
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura per la zona di collegamento
Coperchio
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Gli ingressi dei cavi possono essere bloccati, se necessario.
  • Lunghezza 42 mm per parte superiore e inferiore.
  • È possibile l’uso multiplo per il dispositivo.
  • A 3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.