Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183094
Codice del modello: XNH2-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Copertura collegamento per XNH2 3 poli, lunghezza 42 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH cover
Sigla catalogo
183094
EAN
4015081780211
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.087 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH2-XKSA-42

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Gli ingressi dei cavi possono essere bloccati, se necessario.
  • Lunghezza 42 mm per parte superiore e inferiore.
  • È possibile l’uso multiplo per il dispositivo.
  • A 3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura per la zona di collegamento
Coperchio
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.