Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183097
Codice del modello: XNH00-XKSV-32

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Estensione copertura di connessione, 3 poli per interruttore fusibile XNH NH00, 32

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH cover
Sigla catalogo
183097
EAN
4015081780242
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XKSV-32

Delivery program

Tipo
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estensione copertura per la zona di collegamento
Coperchio
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per distanze di 32 mm dalla piastra di base.
  • A 3 poli
  • Per sistema barre di distribuzione da 60 mm
  • Può essere fissato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.