Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183098
Codice del modello: XNH00-XKSS-39-34

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. XNH00 terminale piatto/morsetto a mantello di protezione da accesso per SASY 60i, 39/34 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH protection guard
Sigla catalogo
183098
EAN
4015081780259
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.019 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XKSS-39-34

Delivery program

Tipo
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Protezione da accesso sulla barra di distribuzione
Coperchio
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per sistema barre di distribuzione da 60 mm
  • Può essere fissato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.
  • Per distanze di 39 o 34 mm dalla piastra di base.
  • Per la connessione piatta o terminale a muffola
  • A 3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.