Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183099
XNH00-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. XNH00 terminale piatto/morsetto a mantello di protezione da accesso per SASY 60i, 32mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH protection guard
Sigla catalogo
183099
EAN
4015081780266
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XKSS-32

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per sistema barre di distribuzione da 60 mm
  • Può essere fissato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.
  • Per distanze di 32 mm dalla piastra di base.
  • Per la connessione piatta o terminale a muffola
  • A 3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Protezione da accesso sulla barra di distribuzione
Coperchio
Accessorio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.