Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183100
XNH00-XKSS-BT-39-34

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. XNH00 protezione da accesso con morsetto a mantello BT2, per SASY 60i, 39/34 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH protection guard
Sigla catalogo
183100
EAN
4015081780273
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XKSS-BT-39-34

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per sistema barre di distribuzione da 60 mm
  • Può essere fissato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.
  • Per distanze di 39 o 34 mm dalla piastra di base.
  • Per terminale a muffola BT2
  • 3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Protezione da accesso sulla barra di distribuzione
Coperchio
Accessorio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.