Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183103
XNH1-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. XNH1 protezione da accesso per SASY 60i, 32 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Griglia di protezione Eaton xEffect XNH
Sigla catalogo
183103
EAN
4015081780303
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
0.019 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-XKSS-32

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per sistema barre di distribuzione da 60 mm
  • Può essere fissato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.
  • Per distanze di 32 mm dalla piastra di base.
  • Per la connessione piatta o terminale a muffola Tre poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Protezione da accesso sulla barra di distribuzione
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.