Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183109
XNH00-XHAA-R/L

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Elemento di compensazione destra/sinistra per dimensioni del tappo, da 70 a 90 mm, per XNH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
183109
EAN
4015081780365
Lunghezza/profondità del prodotto
373 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
146 mm
Peso prodotto
0.219 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XHAA-R/L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Livello 70 mm =>
  • 90 mm
  • A 3 poli
  • Profili di compensazione laterali

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Adattatore di compensazione altezza
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Colore attuatore
Grigio
Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.