Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183111
XNH00-XCS-R/L

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Supporto del pannello laterale, 32, 60 e 70 mm per XNH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
183111
EAN
4015081780389
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XCS-R/L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Lato
  • Livello 32, 60 e 70 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Supporti copertura
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Colore attuatore
Grigio
Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.