Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183115
Codice del modello: XNH1-XRAIL

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH1 guida DIN staffa per montaggio su EN 50022 guide DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
183115
EAN
4015081780426
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.053 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-XRAIL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
Per il montaggio dei sezionatori XNH su 2 guide DIN EN 50022.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Fissaggio guida DIN
Set di montaggio
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.