Eaton Moeller® series contattore DC DILDC, 2 NA, 2 NC, 1000 V: 600 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Comando in continua e alternata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore DC DILDC
|
| Sigla catalogo |
183315
|
| EAN |
4015081782505
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
248 mm
|
| Altezza prodotto |
219 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
7.5 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NRNT
UL CSA CSA Class No.: C321124 UL508 IEC/EN 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL File No.: E338590 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Note catalogo |
I contattori DILDC sono dotati di un sistema di soppressione dell’arco elettronico. Per questo motivo, è importante non superare i limiti di dati tecnici in generale, in particolare i limiti di capacità stabiliti e superati. L’apertura del dispositivo annullerà immediatamente la garanzia.
|
| Codice modello |
DILDC600/22(RDS250)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
72 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
600 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
900 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
900 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
900 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
900 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
900 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) a DC |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
900 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 1000 V |
600 A
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
1000 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
1000 V, Tra circuiti ausiliari di comando (bobina) e contatti principali, Secondo EN 61140 1000 V, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 900 A gR 1000 V DC (corrente di cortocircuito max. 6 kA), fusibile, coordinamento di tipo “2”, 400 V DC, poli di potenza
Max. 900 A gR 1000 V DC (corrente di cortocircuito max. 30 kA), fusibile, coordinamento di tipo “1”, 1000 V DC, poli di potenza Max. 900 A gR 1000 V DC (corrente di cortocircuito max. 6 kA), fusibile, coordinamento di tipo “2”, 690 V DC, poli di potenza Max. 900 A gR 1000 V DC (corrente di cortocircuito max. 6 kA), fusibile, coordinamento di tipo “2”, 1000 V DC, poli di potenza Max. 900 A gR 1000 V DC (corrente di cortocircuito max. 30 kA), fusibile, coordinamento di tipo “1”, 400 V DC, poli di potenza |
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattore di potenza DC
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
|
| Durata meccanica |
1.000.000 manovre (comando in DC)
1.000.000 manovre (Comando in AC) |
| Massima frequenza di manovra |
100 manovre elettriche/ora
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua) 1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V DC
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Livello di segnale |
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di diseccitazione |
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1.15 V AC x Us |
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
575 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
575 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
9,5 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
18 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
18 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
9,5 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
350 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
80 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
600 A, Potenza nominale d’impiego massima, Monofase (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio |
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 40 mm, Collegamento principale
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda) |
50 - 240 mm²
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori circuito di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori circuito di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda) |
50 - 240 mm²
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone |
| Larghezza bandella |
16 mm
|
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1/0 - 500 MCM, conduttori principali
2 x (18 - 12) |