Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Contattori DILDC per la commutazione in DC

I contattori DILDC per la commutazione in DC della serie Moeller di Eaton sono stati costruiti per durare e ti aiuteranno a risparmiare tempo e denaro. Taglie progettate rispettivamente per correnti nominali di 300, 400, 500 e 600 A. Rispetto ad altri dispositivi con le stesse funzioni, i contattori DILDC sono in grado di garantire - e possono perciò vantare - una durata elettrica sensibilmente maggiore. Pertanto, i contattori DILDC rappresentano una soluzione ideale, altamente affidabile e senza necessità di manutenzione, per l’utilizzo in ogni sistema.

Adatti all’impiego in tutto il mondo:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Efficiente:
fino a 150.000 manovre elettriche
Temperatura ambiente d’esercizio:
-40 °C ... +70 °C

Caratteristiche principali

  • Con 150.000 manovre di durata elettrica, i contattori DILDC hanno una vita pari a 6 volte quella di qualsiasi altro dispositivo con le stesse funzioni.
  • Bassi livelli di usura dei contatti di commutazione grazie alla ridotta durata degli archi.
  • Il comando può essere convenientemente effettuato in modo convenzionale o anche direttamente da PLC.
  • I tempi di chiusura/apertura dei contatti sono molto ridotti
  • Dimensioni compatte
  • Ampio intervallo di tolleranza per la tensione di comando della bobina: da 110 a 250 V AC e da 110 a 350 V DC
  • La bidirezionalità (ovvero l’indipendenza dalla polarità) semplifica l’utilizzo

Nessuna necessità di manutenzione + affidabilità = risparmio economico!

Garantendo una durata elettrica di 150.000 manovre, ovvero di sei volte superiore a quello di qualsiasi altro dispositivo similare in commercio, i contattori DILDC rappresentano un componente affidabile per le vostre applicazioni, senza necessità di manutanzione,

Un concetto end-to-end - Applicazioni versatili

I contattori DILDC sono molto versatili e possono essere utilizzati in diverse applicazioni: energia solare, trasporti ferroviari e navali, off-shore, accumulo di energia (storage), infrastrutture nel settore automobilistico e reti DC.

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utilizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close