Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183931

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, funzione aggiuntiva per: unità di controllo per protezione selettiva/interruttori automatici di Tipo V (PXR20),Protezione dai guasti a terra, Modbus, in utilizzo con IZMX…-V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
183931
EAN
4015081790753
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-PXRV-TM-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Opzioni/accessori per sganciatori termici
comunicazione e funzione di misura

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Funzioni aggiuntive per interruttori automatici di Tipo V (PXR20)
  • Protezione dai guasti a terra integrata e Modbus
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX…-V…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com