Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183936
IZMX-PXRP-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Unità di sgancio PXR25, LSI, Meterings, Modbus

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
183936
EAN
4015081782659
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PXRP-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Opzioni/accessori per sganciatori termici
Parte di ricambio
Accessori

Delivery program

Caratteristiche speciali
  • Viene fornito con tutti i dispositivi di base IZMX -U…
  • Sganciatore termico separato con misurazione della potenza (PXR25)
  • Tipo P
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com