Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Riduttore di corrente
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX trasformatore di corrente
|
| Sigla catalogo |
183937
|
| EAN |
4015081782666
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
2.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-CT-NGS-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Modello |
trasformatore di corrente con primario avvolto
|
| Corrente nominale |
4000 A
|
| Caratteristiche speciali |
Il riduttore di corrente può essere utilizzato per la funzione di protezione di terra o di allarme per la protezione di terra a) per la misurazione di corrente totale con IZMX16, oppure b) per la misurazione diretta della corrente della protezione di terra sul punto neutro messo a terra.
|
| Dotato di: |
Guida in rame
|
| Utilizzato con |
+IZMX-DTU-GM
IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AMZ +IZMX-DTU-GZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTU-A IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-G IZMX-DTP-G IZMX-DTU-GMZ +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTV-GZ IZMX-DTU-AM +IZMX-DTV-G IZMX-DTU-G IZMX-DTV-G +IZMX-DTP-GMZ +IZMX-DTU-AM IZMX-DTP |
| Classe di precisione (rapporto) |
Altro
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Riduttore di corrente
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com