Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183969
Codice del modello: IZMX-DT-PS-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Alimentazione Digitrip

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
183969
EAN
4015081782888
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-DT-PS-1

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Opzioni/accessori per sganciatori termici
Accessori
Altro
Parte di ricambio

Delivery program

Caratteristiche speciali
  • In generale, non è necessaria un'alimentazione esterna per le funzioni di protezione degli sganciatori termici.
  • Per gli sganciatori termici, si consiglia di utilizzare un'alimentazione esterna per regolare le funzioni aggiuntive (non le funzioni di protezione di base) con il cursore e il display
  • In alternativa, l'utente può applicare 24 VCC ai morsetti 19, 20 o stabilire una connessione utilizzando la porta USB.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…
IZMX40...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical Data - Electrical

Range di funzionamento tensione di comando
24 V CC

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com