Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183970
IZMX-THV163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Collegamento 3p orizzontale/verticale, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183970
EAN
4015081782895
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
2.257 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-THV163-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A - 1600 A
Caratteristiche speciali
  • Questo kit di collegamento viene fornito con adattatori a T per i morsetti principali
  • questi adattatori possono essere utilizzati come connettori orizzontali o verticali.
  • Ogni set contiene i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli = 6 off
  • 4 poli = 8 off
  • Collegamento universale posteriore per dispositivo estraibile.
Adatto per
3 poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
3 poli
INX163…
IZMX163…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com