Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183975
IZMX-THV404-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Collegamento 4p orizzontale/verticale, 3200A, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183975
EAN
4015081782949
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-THV404-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
800 A - 3200 A
Caratteristiche speciali
  • Le sbarre Cu possono essere collegate direttamente ai collegamenti a flangia degli interruttori automatici.
  • Questo kit di connettori include adattatori a T per tutti i morsetti principali. Questi adattatori possono essere montati orizzontalmente o verticalmente su interruttori automatici con valori nominali fino a 3200 A.
  • I morsetti principali non sono forniti di serie con i dispositivi e le cassette di base.
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli = 6 collegamenti
  • 4 poli = 8 connessioni, inclusi accessori per il montaggio sul collegamento dell'interruttore automatico flangiato.
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Quattro poli
INX40…4…08…
INX40…4…16…
INX40…4…25…
IZMX40…4…10…
INX40…4…10…
IZMX40…4…12…
IZMX40…4…16…
INX40…4…20…
IZMX40…4…08…
IZMX40…4…25…
IZMX40…4…32…
INX40…4…12…
INX40…4…32…
IZMX40…4…20…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com