Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183978
IZMX-TV403-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Collegamento 3p verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183978
EAN
4015081782970
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
7.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TV403-4000-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Caratteristiche speciali
  • I morsetti principali non sono forniti di serie con i dispositivi e le cassette di base.
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli = 6 collegamenti
  • 4 poli = 8 connessioni, inclusi accessori per il montaggio sul collegamento dell'interruttore automatico flangiato.
  • Questo kit di connettori include adattatori a L per tutti i morsetti principali.
  • Questo kit di connettori è destinato esclusivamente al terminale verticale da 4000 A.
Adatto per
3 poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…3…40F
INX40…3…40W
IZMX40…3…40W
3 poli
INX40…3…40F

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com