Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183984
Codice del modello: IZMX-PXRP-A-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore termico LSI + funzioni addizionali, misurazione della potenza

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
183984
EAN
4015081783038
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PXRP-A-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Opzioni/accessori per sganciatori termici
comunicazione e funzione di misura
Parte di ricambio
Accessori

Gamma

Caratteristiche speciali
  • ARMS
  • Sganciatore terminco separato, ad esempio per espansione della funzionalità con funzione aggiuntiva.
  • Misurazione della potenza
  • Display LCD
  • Comunicazione Modbus integrata
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com