Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, funzione aggiuntiva per unità di controllo per protezione selettiva, sganciatore termico separato, Modbus integrato, per l’utilizzo con IZMX...
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
183986
|
| EAN |
4015081783052
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-PXRV-M-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Opzioni/accessori per sganciatori termici
comunicazione e funzione di misura Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com