Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183991
Codice del modello: IZMX-CT40-N-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trasformatore di corrente N, esterno, IZMX40, EMEA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX trasformatore di corrente
Sigla catalogo
183991
EAN
4015081783106
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CT40-N-1

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sensore di corrente per conduttore del neutro

Delivery program

Caratteristiche
tarato
Dotato di:
Guida in rame
Modello
trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale
4000 A
Caratteristiche speciali
  • Il trasformatore esterno è necessario per la funzione di protezione di terra.
  • a) Per il conduttore neutro in caso di interruttori automatici a 3 poli
  • b) Per la misurazione diretta della corrente di guasto a terra nel punto neutro con messa a terra in caso di interruttori automatici a 3 e 4 poli.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
+IZMX-DTU-G
IZMX-DTV-G
+IZMX-DTV-G
IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTP-GM
+IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTU-GM
IZMX-DTP
IZMX-DTP-G
IZMX-DTU-G
+IZMX-DTU-A
+IZMX-DTU-AMZ
+IZMX-DTP-GZ
IZMX-DTU-GM
IZMX-DTU-GMZ
+IZMX-DTU-AZ
+IZMX-DTU-GZ
+IZMX-DTV-GZ
+IZMX-DTP-GMZ
IZMX-DTU-A
3 poli

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Classe di precisione (rapporto)
Altro
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Technical data - mechanical

Numero di ingressi (primario)
1
Altezza dell’apertura - max
139 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com