Licenza Power Xpert Protection Manager di Eaton - modifica della corrente nominale per interruttori aperti con unità di sgancio PXR
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
183992
|
| EAN |
4015081783113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PXPM-PXR-RATING
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Opzioni/accessori per sganciatori termici
Accessori Altro Parte di ricambio |
| Applicazione |
Adatto per interruttori aperti dotati di unità di sgancio PXR
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16…
IZMX40... IEC |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com