Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184126
IZMX-RR110AD-40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Ripristino a distanza, 110-125VAC/DC, EMEA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX reset remoto
Sigla catalogo
184126
EAN
4015081783243
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.125 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-RR110AD-40-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino

Gamma

Caratteristiche speciali
  • L'interruttore automatico è dotato di un indicatore di distacco meccanico (perno rosso).
  • Dopo che il ripristino a distanza della bobina si attiva elettronicamente, è possibile ripristinare il blocco di richiusura.
  • Non può essere combinato con il ripristino a distanza.
  • Il kit di retrofit include il collegamento dei circuiti ausiliari SEC richiesti.
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Relè termico
Interruttore
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…F
IZMX40…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Intervallo di regolazione sgancio in corto non ritardato (val. finale) - max
0 A
Range di funzionamento tensione di comando
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Valore iniziale sgancio in cortocircuito non ritardato - min
0 A
Consumo energetico
540 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
125 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com