Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184132
Codice del modello: IZMX-IB403-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Separatore di fase IZMX40

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184132
EAN
4015081783298
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-IB403-W-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Caratteristiche speciali
Piastre di isolamento addizionali tra i collegamenti (tra le fasi o tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita). Fornisce una protezione addizionale, per esempio,, in caso di arco elettrico, che si sposta sempre nella direzione della corrente verso l'interruttore automatico.
Utilizzato con
IZMX40...
INX40
3 poli

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Barriere interfase
Accessori
Parte di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com