Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore indicatore di distacco IZMX16
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184134
|
| EAN |
4015081783311
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-TI16-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
Accessorio Altro Parte di ricambio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16...
INX16... |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com