Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184135
IZMX-TI40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore indicatore di distacco IZMX40

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184135
EAN
4015081783328
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TI40-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
Accessorio
Altro
Parte di ricambio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere utilizzato in combinazione con interruttori di sovraccarico e una funzione di ripristino a distanza.
  • Consegna standard.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...
INX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com