Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184142
IZMX-PXR-PTM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modulo di tensione esterno per PXR

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184142
EAN
4015081783397
Lunghezza/profondità del prodotto
151 mm
Altezza prodotto
101 mm
Larghezza prodotto
101 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PXR-PTM-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Opzioni/accessori per sganciatori termici
Accessorio
Altro
Parte di ricambio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Il riduttore di tensione esterno può essere montato su una guida DIN o con viti.
  • Fornisce il segnale di tensione allo sganciatore termico P in modo da poter calcolare e visualizzare tutte le misurazioni.
  • Adatto per un massimo di sganciatori termici da 16 P.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…-P…
IZMX16…-P…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Range di funzionamento tensione di comando
≤ 690 V AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com