Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184173
IZMX-TF164-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. connessioni, lato anteriore, 1600A, IZMX16, 4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
184173
EAN
4015081783458
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TF164-1600-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A - 1600 A
Caratteristiche speciali
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli per 6 collegamenti, 4 poli per 8 connessioni
  • Viti, rondella, e i supporti sono compresi nella fornitura.
  • Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori a L per il collegamento all'interruttore automatico o alla cassetta. L'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore.
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Quattro poli
IZMX16…
INX16

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com