Scarica il documento () sui 20

184216
Codice del modello: IZMX-MIL3133C-W40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 31, tiranti flessibili, W

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184216
EAN
4015081783823
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
1.149 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL3133C-W40-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per 3 interruttori automatici - tre unità in entrata (A, B, C), rete normale o di emergenza. È possibile attivare solo uno dei tre interruttori alla volta. Sono necessari anche tre kit di cavi.
  • Tipo 31 + 33
Utilizzato con
IZMX40…W
INX40…W

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com