Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184228

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Dispositivo di blocco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184228
EAN
4015081796878
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-PLPC-M-OFF-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi
bloccaggio meccanico

Gamma

Caratteristiche speciali
  • ON-OFF
  • Metallo
  • Coperchio anteriore lucchettabile per pulsante On-Off.
  • OFF = Safe OFF, quindi è anche impossibile che si attivi tramite il magnete di inserzione
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16
INX40
IZMX16…
IZMX40…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com