Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Morsetto del cavo di comando a 4 punte per interruttori estraibili, sostituzione, 2 unità
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
|
| Sigla catalogo |
184242
|
| EAN |
4015081784059
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-SEC-TB2-W-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetti componibili a 4 punti per collegamenti cavi di comando, 2 unità
|
| Utilizzato con |
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Sezione nucleo |
1.5 mm²
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com