Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184244
Codice del modello: IZMX-SEC-KIT-W40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Morsetti per cavo pilota - Kit per la conversione della vecchia cassetta per il montaggio del nuovo interruttore automatico ..X40 con PXR

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
Sigla catalogo
184244
EAN
4015081784073
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SEC-KIT-W40-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Numero di poli
Novantasei poli
Caratteristiche speciali
Morsettiere a 4 punte per il retrofit dell’IZMX-CAS40… cassetta (prima del 01/07/2016) e montaggio del nuovo interruttore automatico IZMX40 .-1 (dopo il 01/07/2016)
Utilizzato con
IZMX40…W, INX40…W

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile
Sezione nucleo
1.5 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com