Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184272
IZMX-ST110AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore a lancio di corrente 110-125 VAC/DC, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
Sigla catalogo
184272
EAN
4015081784219
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.113 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-ST110AD-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere combinato con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • Kit di retrofit
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
  • Il kit di retrofit include il collegamento dei circuiti ausiliari SEC richiesti.
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Relè termico
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tempo di commutazione totale interruttore
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
Range di funzionamento tensione di comando
0,7 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
Corrente nominale - max
0,071 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
540 VA/W
Consumo energetico
10 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
125 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Corrente nominale di esercizio
0,071 A (corrente di ritenuta massima)
Corrente di avviamento nominale
5,54 A (35 ms)
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com