Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184289
Codice del modello: IZMX-SR230AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Magnete di inserzione 220-240 VCA/CC, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX magnete di inserzione
Sigla catalogo
184289
EAN
4015081784271
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.068 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SR230AD-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente e con uno sganciatore di minima tensione.
  • Kit di retrofit
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
  • Il kit di retrofit include il collegamento dei circuiti ausiliari SEC richiesti.
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Relè termico
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tempo di commutazione totale interruttore
35 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Range di funzionamento tensione di comando
208 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
500 VA/W
Consumo energetico
500 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
208 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
220 V
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com