Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184206

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 2, tiranti flessibili, IZMX16…, INX16…

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184206
EAN
4015081783724
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
1.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL2C-F16-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori automatici con le stesse dimensioni telaio o diverse - interblocco A contro B. Inoltre, è necessario un kit cavi IZMX-MIL-CAB… della lunghezza desiderata.
  • Tipo 2
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…
INX16

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com