Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184123
+IZMX-RR110AD-40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Ripristino a distanza, 110-125VAC/DC, Acc

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX reset remoto
Sigla catalogo
184123
EAN
4015081796519
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.125 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-RR110AD-40-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino

Gamma

Caratteristiche speciali
  • L’interruttore automatico È dotato di un indicatore di sgancio meccanico (pin rosso).
  • Dopo il ripristino a distanza, la bobina si attiva elettronicamente, è possibile ripristinare il blocco di richiusura.
  • Non può essere combinato con il ripristino a distanza.
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Accessorio
Utilizzato con
IZMX40…F
IZMX40…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Intervallo di regolazione sgancio in corto non ritardato (val. finale) - max
0 A
Range di funzionamento tensione di comando
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
110 - 125 VDC
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Valore iniziale sgancio in cortocircuito non ritardato - min
0 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
125 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com