Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Ripristino a distanza, 220-240VAC/DC, EMEA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX reset remoto
|
| Sigla catalogo |
184127
|
| EAN |
4015081783250
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.125 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-RR230AD-40-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Relè termico
Interruttore di sicurezza motore Interruttore Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX40…F
IZMX40…W |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Intervallo di regolazione sgancio in corto non ritardato (val. finale) - max |
0 A
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC |
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Valore iniziale sgancio in cortocircuito non ritardato - min |
0 A
|
| Consumo energetico |
500 VA/W AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
220 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com