Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184189
IZMX-SH403-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Otturatore per unità estraibile IZMX403, EMEA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX persiana
Sigla catalogo
184189
EAN
4015081783595
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.625 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SH403-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Delivery program

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
4000 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Per unità estraibile
  • Quando l’interruttore viene estratto dalla posizione d’esercizio, le persiane coprono automaticamente i terminali principali sotto tensione della cassetta.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX-CAS403…
3 poli

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com