Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

122886

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 4000A, IZMX403

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
122886
EAN
4015081204915
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
25.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-CAS403-4000

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
4000 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco, codifica per il dispositivo di base
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Con morsetti dei circuiti di comando in base alle opzioni ordinate.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…3-…W
3 poli
INX40…3-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com