Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 2, tiranti flessibili, W, 1
Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
|
Sigla catalogo |
184215
|
EAN |
4015081783816
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
457.2 mm
|
Altezza prodotto |
203.2 mm
|
Larghezza prodotto |
457.2 mm
|
Peso prodotto |
0.912 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
IZMX-MIL2C-W40-1
|
Tipo |
Accessori
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
Metodo di montaggio |
Estraibile
|
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Caratteristiche speciali |
|
Utilizzato con |
IZMX40…W
INX40…W |
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com