Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183789
IZMX40N4-P12W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 4 poli, 1250A, 85 kA, Misurazione P, IEC, Estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183789
EAN
4015081795253
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
86 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IZMX40N4-P12W-1

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Caratteristiche
Apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Carcassa
IZMX40…
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ord. separat.
  • È richiesto il mod. di misur. est. della tens. IZMX-DTP-PTM-1 (1 modulo è suff. per 16 interr. autom.)
  • È richiesto il mod. di misur. della tens. esterno IZMX-DTP-PTM
  • adatto per la selett. di zona
  • adatto per la comun.
  • con monitor. del sistema integr.
  • con poss. di test integr.
  • Con display grafico LCD
  • poss. di mont. opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Sugger. per sez. di colleg.: Questi sono valori utilizz. in appar. separate. I valori effettivi dipend. dalla temp. intorno all’interr. autom., che è influenzata dalla temp. dell’amb., dal grado di prot. (IP), dall’alt. di mont., dalle partiz. e da event. ventil. esterne. A seconda del design spec. dell’appar., ciò potrebbe causare una decl., che può quindi essere compens. aumentando l’area di sezione trasv. I test di sovrat. sull'appar. apposita possono fornire inform. specif. e dett.
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Utilizzato con
Interruttori aperti/sezionatore
Interruttore automatico aperto

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
90 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
Pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
12500 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
18750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
2500 A
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
10000 operazioni (poteri d'interruzione)
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1250 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
500 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
90 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
85 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
1250 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
12500 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
937.5 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
18750 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Durata meccanica
12500 cicli di comando (ON/OFF)
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Misurazione P
Peso della versione con cassetta (4 poli)
35 kg
Peso della versione estraibile fissa (4 poli)
86 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
60 mm x 10 mm (1x) per dispositivi estraibili (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com