Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184220
IZMX-MIL-CAB2440-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Tiranti flessibili, 2440 mm per interblocco meccanico

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184220
EAN
4015081783861
Lunghezza/profondità del prodotto
381 mm
Altezza prodotto
139.7 mm
Larghezza prodotto
254 mm
Peso prodotto
2.155 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL-CAB2440-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Tiranti flessibili
  • La descrizione dell'interblocco meccanico richiede un numero specifico di kit di tiranti flessibili.
  • Un set contiene due cavi.
  • 2440 mm di lunghezza
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX-MIL...C-W...
IZMX-MIL...C-F...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com