Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184187
IZMX-SH163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Otturatore per unità estraibile IZMX163, EMEA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX persiana
Sigla catalogo
184187
EAN
4015081783588
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SH163-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
1600 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Per unità estraibile
  • Quando l’interruttore viene estratto dalla posizione d’esercizio, le persiane coprono automaticamente i terminali principali sotto tensione della cassetta.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
3 poli
IZMX-CAS163…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com