Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 1600A, IZMX163, +
Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
|
Sigla catalogo |
183939
|
EAN |
4015081790784
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
Altezza prodotto |
597 mm
|
Larghezza prodotto |
521 mm
|
Peso prodotto |
17.575 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
+IZMX-CAS163-1600-1
|
Tipo |
Accessori
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
Numero di poli |
3 poli
|
Valore nominale intensità di corrente |
2500 A - 3200 A
|
Corrente nominale |
1600 A
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Fissaggio su guida
|
Metodo di montaggio |
Estraibile
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
Caratteristiche speciali |
|
Utilizzato con |
3 poli
INX16…3-…W IZMX16…3-…W |