Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183940
IZMX-CAS163-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 1600 A, IZMX163 senza connessione del cavo di comando

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183940
EAN
4015081782680
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
17.575 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS163-1600-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
1600 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Senza morsettiere per i terminali del circuito di comando.
  • Ordinare la quantità richiesta separatamente.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
3 poli
IZMX16…3-…W
INX16…3-…W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com