Scarica il documento () sui 20

101544
Codice del modello: IZMX-SH164

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Otturatore per unità estraibile IZMX164

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
Sigla catalogo
101544
EAN
4015081014361
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SH164

Delivery program

Tipo
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile
Numero di poli
Quattro poli
Corrente nominale
1600 A

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Caratteristiche speciali
  • Per unità estraibile
  • Quando l’interruttore viene estratto dalla posizione d’esercizio, le persiane coprono automaticamente i terminali principali sotto tensione della cassetta.
Utilizzato con
Quattro poli
IZMX-CAS164…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com