Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Contatori di operazioni di commutazione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184128
|
| EAN |
4015081796533
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-OC-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
contatore per ciclo di commutazione
altre |
| Caratteristiche speciali |
Conta il numero di operazioni On-Off. Può essere installato anche senza motore.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16…, IZMX40…
INX16…, INX40… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com